binder
De binder

M23 embase femelle, Contacts: 12, non blindé, soudure, IP67, fixation centrale

M23, série 623, Connecteurs d‘alimentation

Fabricant binder
Désignation M23 embase femelle, Contacts: 12, non blindé, soudure, IP67, fixation centrale
Numéro d'ordre 99 4608 20 12
Terrain 31.018
Segment de produit Connecteurs d‘alimentation
Nombre de pôles 12
Tapez embase femelle
Interlock visser
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du boîtier
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm max. 1.00 mm²
Section transversale de connexion AWG max. AWG 17
Durée de vie mécanique > 50 Cycles d'accouplement
Courant nominal 8 A
Tension nominale 48 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

embase femelle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map