binder
De binder

M16 IP67 embase mâle, Contacts: 3 DIN, non blindé, soudure, IP67, UL

M16, série 723, Connecteurs miniatures

Fabricant binder
Désignation M16 IP67 embase mâle, Contacts: 3 DIN, non blindé, soudure, IP67, UL
Numéro d'ordre 09 0107 00 03
Terrain 10.473
Segment de produit Connecteurs miniatures
Nombre de pôles 3 DIN
Tapez embase mâle
Interlock visser
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du boîtier
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 0.75 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 18
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Courant nominal 7 A
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 1
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation I
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

embase mâle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map