binder
De binder

M16 IP67 embase mâle, Contacts: 12, non blindé, soudure, IP67, UL

M16, série 723, Connecteurs miniatures

Fabricant binder
Désignation M16 IP67 embase mâle, Contacts: 12, non blindé, soudure, IP67, UL
Numéro d'ordre 09 0131 00 12
Terrain 11.09
Segment de produit Connecteurs miniatures
Nombre de pôles 12
Tapez embase mâle
Interlock visser
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du boîtier
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 0.25 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 24
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Courant nominal 3 A
Tension nominale 60 V
Degré de pollution 1
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation I
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

embase mâle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map