binder
De binder

M16 IP67 embase mâle, carré, Contacts: 4, non blindé, fils, IP67, UL

M16, série 723, Connecteurs miniatures

Fabricant binder
Désignation M16 IP67 embase mâle, carré, Contacts: 4, non blindé, fils, IP67, UL
Numéro d'ordre 09 0111 320 04
Terrain 17.795
Segment de produit Connecteurs miniatures
Nombre de pôles 4
Tapez embase mâle, carré
Interlock visser
Type de connexion fils
Type d'installation montage du boîtier
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section transversale de connexion AWG AWG 22
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Courant nominal 5 A
Tension nominale 300 V
Degré de pollution 1
Catégorie de surtension II
Groupe d'isolation I
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

embase mâle, carré

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map