binder
De binder

M16 IP67 embase femelle, Contacts: 2, non blindé, soudure, IP67, UL, Vissé à l'avant

M16, série 723, Connecteurs miniatures

Fabricant binder
Désignation M16 IP67 embase femelle, Contacts: 2, non blindé, soudure, IP67, UL, Vissé à l'avant
Numéro d'ordre 09 0104 80 02
Terrain 8.342
Segment de produit Connecteurs miniatures
Nombre de pôles 2
Tapez embase femelle
Interlock visser
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du boîtier
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 0.75 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 18
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Courant nominal 7 A
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 1
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation I
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

embase femelle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map