binder
De binder

M16 IP67 connecteur femelle coudé, Contacts: 2, 6.0 - 8.0 mm, non blindé, soudure, IP67

M16, série 723, Connecteurs miniatures

Fabricant binder
Désignation M16 IP67 connecteur femelle coudé, Contacts: 2, 6.0 - 8.0 mm, non blindé, soudure, IP67
Numéro d'ordre 99 0102 75 02
Terrain 39.804
Segment de produit Connecteurs miniatures
Nombre de pôles 2
Tapez connecteur femelle coudé
Interlock visser
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm max. 0.75 mm²
Section transversale de connexion AWG max. AWG 18
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Passage de câble 6.0 - 8.0 mm
Courant nominal 7 A
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 1
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation I
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur femelle coudé

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map