binder
De binder

M16 IP67 connecteur femelle coudé, Contacts: 16, 6.0 - 8.0 mm, non blindé, soudure, IP67

M16, série 723, Connecteurs miniatures

Fabricant binder
Désignation M16 IP67 connecteur femelle coudé, Contacts: 16, 6.0 - 8.0 mm, non blindé, soudure, IP67
Numéro d'ordre 99 0506 75 16
Terrain 40.241
Segment de produit Connecteurs miniatures
Nombre de pôles 16
Tapez connecteur femelle coudé
Interlock visser
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm max. 0.25 mm²
Section transversale de connexion AWG max. AWG 24
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Passage de câble 6.0 - 8.0 mm
Courant nominal 3 A
Tension nominale 60 V
Degré de pollution 1
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation I
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur femelle coudé

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map