binder
De binder

M16 IP67 connecteur de câble, Contacts: 4, 6.0 - 8.0 mm, blindable, soudure, IP67, UL

M16, série 423, Connecteurs miniatures

Fabricant binder
Désignation M16 IP67 connecteur de câble, Contacts: 4, 6.0 - 8.0 mm, blindable, soudure, IP67, UL
Numéro d'ordre 99 5609 09 04
Terrain 45.348
Segment de produit Connecteurs miniatures
Nombre de pôles 4
Tapez connecteur de câble
Interlock visser
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du câble
EMC blindable
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm max. 0.75 mm²
Section transversale de connexion AWG max. AWG 18
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Passage de câble 6.0 - 8.0 mm
Courant nominal 6 A
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 1
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation I
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur de câble

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map