binder
De binder

M16 IP40 embase mâle, Contacts: 7, non blindé, à piquer sur carte, IP40, Vissé à l'avant

M16, série 680, Connecteurs miniatures

Fabricant binder
Désignation M16 IP40 embase mâle, Contacts: 7, non blindé, à piquer sur carte, IP40, Vissé à l'avant
Numéro d'ordre 09 0327 65 07
Terrain 14.866
Segment de produit Connecteurs miniatures
Nombre de pôles 7
Tapez embase mâle
Interlock visser
Type de connexion à piquer sur carte
Type d'installation montage du boîtier
EMC non blindé
Classe de protection IP40
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Courant nominal 5 A
Tension nominale 125 V
Degré de pollution 1
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation I
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

embase mâle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map