binder
De binder

M12-T prise câble, Contacts: 4, 5.0 - 8.0 mm, blindable, pince à vis, IP67, UL

M12, série 813, Technique d'automatisation - alimentation en tension et alimentation électrique

Fabricant binder
Désignation M12-T prise câble, Contacts: 4, 5.0 - 8.0 mm, blindable, pince à vis, IP67, UL
Numéro d'ordre 99 1632 814 04
Terrain 50.799
Segment de produit Technique d'automatisation - alimentation en tension et alimentation électrique
Nombre de pôles 4
Tapez prise câble
Interlock visser
Type de connexion pince à vis
Type d'installation montage du câble
EMC blindable
Codage M12-T
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm max. 1.50 mm²
Section transversale de connexion AWG max. AWG 16
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Passage de câble 5.0 - 8.0 mm
Courant nominal 12 A
Tension nominale 63 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation III
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

prise câble

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map