binder
De binder

M12-B prise câble, Contacts: 4, 6.0 - 8.0 mm, non blindé, pince à vis, IP67, UL

M12, série 715, Connecteurs d‘automatisme - transmission de données

Fabricant binder
Désignation M12-B prise câble, Contacts: 4, 6.0 - 8.0 mm, non blindé, pince à vis, IP67, UL
Numéro d'ordre 99 0430 110 04
Terrain 14.647
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - transmission de données
Nombre de pôles 4
Tapez prise câble
Interlock visser
Type de connexion pince à vis
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Codage M12-B
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm max. 0.75 mm²
Section transversale de connexion AWG max. AWG 18
Durée de vie mécanique > 50 Cycles d'accouplement
Passage de câble 6.0 - 8.0 mm
Courant nominal 4 A
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

prise câble

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map