binder
De binder

M12-B connecteur de câble, Contacts: 5, 6.0 - 8.0 mm, blindable, serre fil, IP67

M12, série 715, Connecteurs d‘automatisme - transmission de données

Fabricant binder
Désignation M12-B connecteur de câble, Contacts: 5, 6.0 - 8.0 mm, blindable, serre fil, IP67
Numéro d'ordre 99 1535 810 05
Terrain 39.121
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - transmission de données
Nombre de pôles 5
Tapez connecteur de câble
Interlock visser
Type de connexion serre fil
Type d'installation montage du câble
EMC blindable
Codage M12-B
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm max. 0.50 mm²
Section transversale de connexion AWG max. AWG 20
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Passage de câble 6.0 - 8.0 mm
Courant nominal 4 A
Tension nominale 60 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur de câble

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map