binder
De binder

M12-A fiche encastrable, Contacts: 4, non blindé, soudure, IP67

M12, série 713, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation M12-A fiche encastrable, Contacts: 4, non blindé, soudure, IP67
Numéro d'ordre 09 0431 73 04
Terrain 0.828
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 4
Tapez fiche encastrable
Interlock visser
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du boîtier
EMC non blindé
Codage M12-A
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 0.25 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 24
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Courant nominal 4 A
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

fiche encastrable

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map