binder
De binder

M12-A embase femelle, Contacts: 4, non blindé, fils, IP68, UL,M16x1.5

M12, série 763, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation M12-A embase femelle, Contacts: 4, non blindé, fils, IP68, UL,M16x1.5
Numéro d'ordre 76 0232 0011 00404-0200
Terrain 12
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 4
Tapez embase femelle
Interlock visser
Type de connexion fils
Type d'installation montage du boîtier
EMC non blindé
Codage M12-A
Classe de protection IP68
Section de raccordement mm 0.25 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 24
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Courant nominal 4 A (3 A UL)
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

embase femelle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map