binder
De binder

M12-A connecteur femelle coudé, Contacts: 8, 5.0 - 8.0 mm, blindable, pince à vis, IP67, UL

M12, série 713, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation M12-A connecteur femelle coudé, Contacts: 8, 5.0 - 8.0 mm, blindable, pince à vis, IP67, UL
Numéro d'ordre 99 1488 824 08
Terrain 71.9 kg
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 8
Tapez connecteur femelle coudé
Interlock visser
Type de connexion pince à vis
Type d'installation montage du câble
EMC blindable
Codage M12-A
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm max. 0.50 mm²
Section transversale de connexion AWG max. AWG 20
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Passage de câble 5.0 - 8.0 mm
Courant nominal 2 A
Tension nominale 30 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur femelle coudé

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map