binder
De binder

M12-A connecteur de câble, Contacts: 12, non blindé, surmoulé sur le câble, IP68, UL listed, PVC gris, 12 x 0.25 mm²

M12, série 763, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation M12-A connecteur de câble, Contacts: 12, non blindé, surmoulé sur le câble, IP68, UL listed, PVC gris, 12 x 0.25 mm²
Numéro d'ordre 77 3429 0000 20712-1000
Terrain 159
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 12
Tapez connecteur de câble
Interlock visser
Type de connexion surmoulé sur le câble
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Codage M12-A
Classe de protection IP68
Section de raccordement mm 0.25 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 24
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Courant nominal 1.5 A
Tension nominale 30 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension II
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur de câble

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map