binder
De binder

M12-A câble de raccordement, Contacts: 4, non blindé, surmoulé sur le câble, IP69K, Ecolab, FDA conforme, TPE spécial gris, 4 x 0.34 mm², acier inoxydable

M12, série 763, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation M12-A câble de raccordement, Contacts: 4, non blindé, surmoulé sur le câble, IP69K, Ecolab, FDA conforme, TPE spécial gris, 4 x 0.34 mm², acier inoxydable
Numéro d'ordre 77 3734 3727 40404-0200
Terrain 95
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 4
Tapez câble de raccordement pour la nourriture et les boissons
Interlock visser
Type de connexion surmoulé sur le câble
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Codage M12-A
Classe de protection IP69K, IP67
Section de raccordement mm 0.34 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 22
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Courant nominal 4 A
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension II
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

câble de raccordement pour la nourriture et les boissons

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map