binder
De binder

M12-A câble de raccordement, Contacts: 12, non blindé, surmoulé sur le câble, IP69K, UL listed, Ecolab, PVC gris, 12 x 0.25 mm², acier inoxydable

M12, série 763, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation M12-A câble de raccordement, Contacts: 12, non blindé, surmoulé sur le câble, IP69K, UL listed, Ecolab, PVC gris, 12 x 0.25 mm², acier inoxydable
Numéro d'ordre 77 3730 3727 20912-0200
Terrain 167
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 12
Tapez câble de raccordement pour la nourriture et les boissons
Interlock visser
Type de connexion surmoulé sur le câble
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Codage M12-A
Classe de protection IP69K, IP67
Section de raccordement mm 0.25 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 28
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Courant nominal 1.5 A
Tension nominale 30 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension II
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

câble de raccordement pour la nourriture et les boissons

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map