binder
De binder

câble de raccordement connecteur mâle - connecteur femelle, Contacts: 3, non blindé, surmoulé sur le câble, IP67, UL listed, PVC gris, 3 x 0.34 mm²

série 765, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation câble de raccordement connecteur mâle - connecteur femelle, Contacts: 3, non blindé, surmoulé sur le câble, IP67, UL listed, PVC gris, 3 x 0.34 mm²
Numéro d'ordre 77 3434 3405 20003-0300
Terrain 130.0
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 3
Tapez câble de raccordement connecteur mâle - connecteur femelle
Interlock visser
Type de connexion surmoulé sur le câble
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 0.34 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 22
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Courant nominal 4 A
Tension nominale 60 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension II
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

câble de raccordement connecteur mâle - connecteur femelle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map