binder
De binder

Baïonnette connecteur de câble, Contacts: 8, 4.0 - 5.0 mm, non blindé, soudure, IP40

baïonnette, série 710, Connecteurs subminiatures

Fabricant binder
Désignation Baïonnette connecteur de câble, Contacts: 8, 4.0 - 5.0 mm, non blindé, soudure, IP40
Numéro d'ordre 99 9479 102 08
Terrain 3.212
Segment de produit Connecteurs subminiatures
Nombre de pôles 8
Tapez connecteur de câble
Interlock Baïonnette
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Classe de protection IP40
Section de raccordement mm max. 0.14 mm²
Section transversale de connexion AWG max. AWG 26
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Passage de câble 4.0 - 5.0 mm
Courant nominal 1 A
Tension nominale 125 V
Degré de pollution 1
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur de câble

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map