binder
De binder

7/8"; embase femelle, Contacts: 4+PE, non blindé, fils, IP68, UL, VDE, Vissé à l'avant

7/8", série 820, Connecteurs d‘automatisme - transmission de données

Fabricant binder
Désignation 7/8"; embase femelle, Contacts: 4+PE, non blindé, fils, IP68, UL, VDE, Vissé à l'avant
Numéro d'ordre 09 2450 100 05
Terrain 80
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - transmission de données
Nombre de pôles 4+PE
Tapez embase femelle
Interlock visser
Type de connexion fils
Type d'installation montage du boîtier
EMC non blindé
Classe de protection IP68
Section de raccordement mm 0.75 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 18
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Courant nominal 6 A
Tension nominale 300 V (UL 600 V)
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension I
Groupe d'isolation III
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

embase femelle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map