binder
De binder

7/8"; câble de raccordement, Contacts: 2+PE, non blindé, surmoulé sur le câble, IP68, UL listed, PUR, retardateur de flamme noir, 3 x 1.50 mm²

7/8", série 870, Technique d'automatisation - alimentation en tension et alimentation électrique

Fabricant binder
Désignation 7/8"; câble de raccordement, Contacts: 2+PE, non blindé, surmoulé sur le câble, IP68, UL listed, PUR, retardateur de flamme noir, 3 x 1.50 mm²
Numéro d'ordre 77 1434 1427 50003-1000
Terrain 600.0
Segment de produit Technique d'automatisation - alimentation en tension et alimentation électrique
Nombre de pôles 2+PE
Tapez connecteur coudé mâle-connecteur coudé femelle
Interlock visser
Type de connexion surmoulé sur le câble
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Classe de protection IP68
Section de raccordement mm 1.50 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 16
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Courant nominal 13 A
Tension nominale 300 V (UL 600 V)
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension I
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

câble de raccordement

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map