2

5732 : Joint de bride - type IBC selon NF E 1514-1 - PTFE

Fabricant BENE INOX
Désignation 5732 : Joint de bride - type IBC selon NF E 1514-1 - PTFE - 957321-15
Référence 957321-15
Sélection de produit
CAO Selector Ref DN PN bride (bar) d (mm) D (mm) épaisseur (mm)
1 957321-15 15 PN10-40 22 51 2
2 957321-20 20 PN10-40 27 61 2
3 957321-25 25 PN10-40 34 71 2
4 957321-32 32 PN10-40 43 82 2
5 957321-40 40 PN10-40 49 92 2
6 957321-50 50 PN10-40 61 107 2
Pas de CAO disponible 7 957321-60 60 PN10-40 72 117 2
8 957321-65 65 PN10-40 77 127 2
9 957321-80 80 PN10-40 89 142 2
10 957321-100 100 PN10-16 115 162 2
Pas de CAO disponible 11 957321-10040 100 PN25-40 115 168 2
12 957321-125 125 PN10-16 141 192 2
Pas de CAO disponible 13 957321-12540 125 PN25-40 141 194 2
14 957321-150 150 PN10-16 169 218 2
Pas de CAO disponible 15 957321-15040 150 PN25-40 169 224 2
16 957321-200 200 PN10-16 220 273 2
Pas de CAO disponible 17 957321-20025 200 PN25 220 284 2
Pas de CAO disponible 18 957321-20040 200 PN40 220 290 2
19 957321-250 250 PN10 273 328 2
Pas de CAO disponible 20 957321-25016 250 PN16 273 329 2
Pas de CAO disponible 21 957321-25025 250 PN25 273 340 2
Pas de CAO disponible 22 957321-25040 250 PN40 273 352 2
23 957321-300 300 PN10 324 378 2
Pas de CAO disponible 24 957321-30016 300 PN16 324 384 2
Pas de CAO disponible 25 957321-30025 300 PN25 324 400 2
Pas de CAO disponible 26 957321-30040 300 PN40 324 417 2
Pas de CAO disponible 27 957321-350 350 PN10 356 438 2
Pas de CAO disponible 28 957321-35016 350 PN16 356 444 2
Pas de CAO disponible 29 957321-400 400 PN10 407 489 2
Pas de CAO disponible 30 957321-40016 400 PN16 407 495 2
Pas de CAO disponible 31 957321-450 450 PN10 458 539 2
Pas de CAO disponible 32 957321-45016 450 PN16 458 555 2
Pas de CAO disponible 33 957321-500 500 PN10 508 594 2
Pas de CAO disponible 34 957321-50016 500 PN16 508 617 2
Pas de CAO disponible 35 957321-600 600 PN10 610 695 2
Pas de CAO disponible 36 957321-60016 600 PN16 610 734 2
Ref
DN
PN bride (bar)
d (mm)
D (mm)
épaisseur (mm)
Description du produit

Pour brides PN10 à PN40 avec face de joint plate (type A) ou surélevée (type B)

PTFE massif Epaisseur standard = 2 mm

Température : -200°c à +120°c. Pression : 40 bar maxi Compatibilité chimique : nous consulter

Sur demande :

  • autres épaisseurs
  • Joints plats percés (type FF, selon NF EN 1514-1)
Documentations
Contactez le fournisseur
BENE INOX Composants inox
Béné Inox