2

5731 : Joint de bride - type IBC selon NF E 1514-1 - Fibres

Fabricant BENE INOX
Désignation 5731 : Joint de bride - type IBC selon NF E 1514-1 - Fibres - 957311-15
Référence 957311-15
Sélection de produit
CAO Selector Ref DN PN bride (bar) d (mm) D (mm) épaisseur (mm)
1 957311-15 15 PN10-40 22 51 2
2 957311-20 20 PN10-40 27 61 2
3 957311-25 25 PN10-40 34 71 2
4 957311-32 32 PN10-40 43 82 2
5 957311-40 40 PN10-40 49 92 2
6 957311-50 50 PN10-40 61 107 2
7 957311-60 60 PN10-40 72 117 2
8 957311-65 65 PN10-40 77 127 2
9 957311-80 80 PN10-40 89 142 2
10 957311-100 100 PN10-16 115 162 2
Pas de CAO disponible 11 957311-10040 100 PN25-40 115 168 2
12 957311-125 125 PN10-16 141 192 2
Pas de CAO disponible 13 957311-12540 125 PN25-40 141 194 2
14 957311-150 150 PN10-16 169 218 2
Pas de CAO disponible 15 957311-15040 150 PN25-40 169 224 2
16 957311-200 200 PN10-16 220 273 2
Pas de CAO disponible 17 957311-20025 200 PN25 220 284 2
Pas de CAO disponible 18 957311-20040 200 PN40 220 290 2
19 957311-250 250 PN10 273 328 2
Pas de CAO disponible 20 957311-25016 250 PN16 273 329 2
Pas de CAO disponible 21 957311-25025 250 PN25 273 340 2
Pas de CAO disponible 22 957311-25040 250 PN40 273 352 2
23 957311-300 300 PN10 324 378 2
Pas de CAO disponible 24 957311-30016 300 PN16 324 384 2
Pas de CAO disponible 25 957311-30025 300 PN25 324 400 2
Pas de CAO disponible 26 957311-30040 300 PN40 324 417 2
Pas de CAO disponible 27 957311-350 350 PN10 356 438 2
Pas de CAO disponible 28 957311-35016 350 PN16 356 444 2
Pas de CAO disponible 29 957311-400 400 PN10 407 489 2
Pas de CAO disponible 30 957311-40016 400 PN16 407 495 2
Pas de CAO disponible 31 957311-450 450 PN10 458 539 2
Pas de CAO disponible 32 957311-45016 450 PN16 458 555 2
Pas de CAO disponible 33 957311-500 500 PN10 508 594 2
Pas de CAO disponible 34 957311-50016 500 PN16 508 617 2
Pas de CAO disponible 35 957311-600 600 PN10 610 695 2
Pas de CAO disponible 36 957311-60016 600 PN16 610 734 2
Ref
DN
PN bride (bar)
d (mm)
D (mm)
épaisseur (mm)
Description du produit

Pour brides PN10 à PN40 avec face de joint plate (type A) ou surélevée (type B)

Fibres = aramide + liant nitrile ASK250 Epaisseur standard = 2 mm

Température : -40°c à +130°c. Pression : 25 bar maxi Compatibilité chimique : nous consulter

Sur demande :

  • autres épaisseurs
  • Joints plats percés (type FF, selon NF EN 1514-1)
Documentations
Contactez le fournisseur
BENE INOX Composants inox
Béné Inox