2

5127 : Joints pour raccords union à joint plat - PTFE (ex: Teflon®) - FKM (ex: Viton®)

Fabricant BENE INOX
Désignation 5127 : Joints pour raccords union à joint plat - PTFE (ex: Teflon®) - FKM (ex: Viton®) - 951271-32
Référence 951271-32
Sélection de produit
CAO Selector Ref DN (mm) F (inch) D (mm) d (mm) e (mm) Forme kgPoids (kg)
1 951271-8 8 1/4" 14 10 1 PTFE MIN
2 951271-10 10 3/8" 19 14 1 PTFE MIN
3 951271-15 15 1/2" 23 17 1 PTFE MIN
4 951271-20 20 3/4" 29 22 1 PTFE MIN
5 951271-25 25 1" 37 29 1 PTFE MIN
6 951271-32 32 1"1/4 45 38 1 PTFE MIN
7 951271-40 40 1"1/2 53 45,4 1,5 PTFE MIN
8 951271-50 50 2" 63 53 1,5 PTFE MIN
Pas de CAO disponible 9 951271-80 80 3" 91 82 2 PTFE MIN
10 951272-8 8 1/4" 14 10 1,0 FKM MIN
11 951272-10 10 3/8" 19 14 1,0 FKM MIN
12 951272-15 15 1/2" 23 17 1,0 FKM MIN
13 951272-20 20 3/4" 29 22 1,0 FKM MIN
14 951272-25 25 1" 37 29 1,0 FKM MIN
15 951272-32 32 1"1/4 45 38 1,0 FKM MIN
16 951272-40 40 1"1/2 53 45,4 1,5 FKM MIN
17 951272-50 50 2" 63 53 1,5 FKM MIN
Ref
DN (mm)
F (inch)
D (mm)
d (mm)
e (mm)
Forme
kgPoids (kg)
Description du produit

Autres matières sur demande : NBR (réf 951273-...), EPDM (réf. 951274-...). Ecrasement conseillé pour les joints souples : 20 %

Documentations
Contactez le fournisseur
BENE INOX Composants inox
Béné Inox
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page