2

219660 : GOUJON A SOUDER - INOX A2

Fabricant BENE INOX
Désignation 219660 : GOUJON A SOUDER - INOX A2 - 219660-3X30
Référence 219660-3X30
Sélection de produit
Selector Ref d dXL (mm) b (mm)
1 219660-3X6 M3 M3X6 4,5
2 219660-3X8 M3 M3X8 4,5
3 219660-3X10 M3 M3X10 4,5
4 219660-3X12 M3 M3X12 4,5
5 219660-3X15 M3 M3X15 4,5
6 219660-3X18 M3 M3X18 4,5
7 219660-3X20 M3 M3X20 4,5
8 219660-3X25 M3 M3X25 4,5
9 219660-3X30 M3 M3X30 4,5
10 219660-3X35 M3 M3X35 4,5
11 219660-3X40 M3 M3X40 4,5
12 219660-4X6 M4 M4X6 5,5
13 219660-4X8 M4 M4X8 5,5
14 219660-4X10 M4 M4X10 5,5
15 219660-4X12 M4 M4X12 5,5
16 219660-4X15 M4 M4X15 5,5
17 219660-4X18 M4 M4X18 5,5
18 219660-4X20 M4 M4X20 5,5
19 219660-4X25 M4 M4X25 5,5
20 219660-4X30 M4 M4X30 5,5
21 219660-4X35 M4 M4X35 5,5
22 219660-4X40 M4 M4X40 5,5
23 219660-5X6 M5 M5X6 6,5
24 219660-5X8 M5 M5X8 6,5
25 219660-5X10 M5 M5X10 6,5
26 219660-5X12 M5 M5X12 6,5
27 219660-5X15 M5 M5X15 6,5
28 219660-5X20 M5 M5X20 6,5
29 219660-5X25 M5 M5X25 6,5
30 219660-6X8 M6 M6X8 7,5
31 219660-6X10 M6 M6X10 7,5
32 219660-6X12 M6 M6X12 7,5
33 219660-6X15 M6 M6X15 7,5
34 219660-6X20 M6 M6X20 7,5
35 219660-6X25 M6 M6X25 7,5
36 219660-6X30 M6 M6X30 7,5
37 219660-6X35 M6 M6X35 7,5
38 219660-6X40 M6 M6X40 7,5
39 219660-6X45 M6 M6X45 7,5
40 219660-6X50 M6 M6X50 7,5
41 219660-8X12 M8 M8X12 9
42 219660-8X15 M8 M8X15 9
43 219660-8X20 M8 M8X20 9
44 219660-8X25 M8 M8X25 9
45 219660-8X30 M8 M8X30 9
46 219660-8X35 M8 M8X35 9
47 219660-8X40 M8 M8X40 9
48 219660-8X45 M8 M8X45 9
49 219660-8X50 M8 M8X50 9
Ref
d
dXL (mm)
b (mm)
Description du produit

DIN 32501

Documentations
Contactez le fournisseur
BENE INOX Composants inox
Béné Inox