2

212404 : VIS A TOLE TETE FRAISEE BOMBEE FENDUE - INOX A2

Fabricant BENE INOX
Désignation 212404 : VIS A TOLE TETE FRAISEE BOMBEE FENDUE - INOX A2 - 212404-2,9X6,5
Référence 212404-2,9X6,5
Sélection de produit
Selector Ref d (mm) d x L (mm) dk (max) (mm) t (max) (mm) k (mm) n (mm)
1 212404-2,9X6,5 2,9 (4) 2,9X6,5 5,5 1,5 1,7 0,8
2 212404-2,9X9,5 2,9 (4) 2,9X9,5 5,5 1,5 1,7 0,8
3 212404-2,9X13 2,9 (4) 2,9X13 5,5 1,5 1,7 0,8
4 212404-2,9X16 2,9 (4) 2,9X16 5,5 1,5 1,7 0,8
5 212404-2,9X19 2,9 (4) 2,9X19 5,5 1,5 1,7 0,8
6 212404-2,9X22 2,9 (4) 2,9X22 5,5 1,5 1,7 0,8
7 212404-2,9X25 2,9 (4) 2,9X25 5,5 1,5 1,7 0,8
8 212404-3,5X6,5 3,5 (6) 3,5X6,5 6,8 1,9 2,1 1
9 212404-3,5X9,5 3,5 (6) 3,5X9,5 6,8 1,9 2,1 1
10 212404-3,5X13 3,5 (6) 3,5X13 6,8 1,9 2,1 1
11 212404-3,5X16 3,5 (6) 3,5X16 6,8 1,9 2,1 1
12 212404-3,5X19 3,5 (6) 3,5X19 6,8 1,9 2,1 1
13 212404-3,5X22 3,5 (6) 3,5X22 6,8 1,9 2,1 1
14 212404-3,5X25 3,5 (6) 3,5X25 6,8 1,9 2,1 1
15 212404-3,5X32 3,5 (6) 3,5X32 6,8 1,9 2,1 1
16 212404-3,5X38 3,5 (6) 3,5X38 6,8 1,9 2,1 1
17 212404-3,9X9,5 3,9 (7) 3,9X9,5 7,5 2,05 2,3 1
18 212404-3,9X13 3,9 (7) 3,9X13 7,5 2,05 2,3 1
19 212404-3,9X16 3,9 (7) 3,9X16 7,5 2,05 2,3 1
20 212404-3,9X19 3,9 (7) 3,9X19 7,5 2,05 2,3 1
21 212404-3,9X22 3,9 (7) 3,9X22 7,5 2,05 2,3 1
22 212404-3,9X25 3,9 (7) 3,9X25 7,5 2,05 2,3 1
23 212404-3,9X32 3,9 (7) 3,9X32 7,5 2,05 2,3 1
24 212404-3,9X38 3,9 (7) 3,9X38 7,5 2,05 2,3 1
25 212404-4,2X9,5 4,2 (8) 4,2X9,5 8,1 2,25 2,5 1,2
26 212404-4,2X13 4,2 (8) 4,2X13 8,1 2,25 2,5 1,2
27 212404-4,2X16 4,2 (8) 4,2X16 8,1 2,25 2,5 1,2
28 212404-4,2X19 4,2 (8) 4,2X19 8,1 2,25 2,5 1,2
29 212404-4,2X22 4,2 (8) 4,2X22 8,1 2,25 2,5 1,2
30 212404-4,2X25 4,2 (8) 4,2X25 8,1 2,25 2,5 1,2
31 212404-4,2X32 4,2 (8) 4,2X32 8,1 2,25 2,5 1,2
32 212404-4,2X38 4,2 (8) 4,2X38 8,1 2,25 2,5 1,2
33 212404-4,2X45 4,2 (8) 4,2X45 8,1 2,25 2,5 1,2
34 212404-4,2X50 4,2 (8) 4,2X50 8,1 2,25 2,5 1,2
35 212404-4,8X9,5 4,8 (10) 4,8X9,5 9,5 2,6 3 1,2
36 212404-4,8X13 4,8 (10) 4,8X13 9,5 2,6 3 1,2
37 212404-4,8X16 4,8 (10) 4,8X16 9,5 2,6 3 1,2
38 212404-4,8X19 4,8 (10) 4,8X19 9,5 2,6 3 1,2
39 212404-4,8X22 4,8 (10) 4,8X22 9,5 2,6 3 1,2
40 212404-4,8X25 4,8 (10) 4,8X25 9,5 2,6 3 1,2
41 212404-4,8X32 4,8 (10) 4,8X32 9,5 2,6 3 1,2
42 212404-4,8X38 4,8 (10) 4,8X38 9,5 2,6 3 1,2
43 212404-4,8X45 4,8 (10) 4,8X45 9,5 2,6 3 1,2
44 212404-4,8X50 4,8 (10) 4,8X50 9,5 2,6 3 1,2
45 212404-4,8X60 4,8 (10) 4,8X60 9,5 2,6 3 1,2
46 212404-4,8X70 4,8 (10) 4,8X70 9,5 2,6 3 1,2
47 212404-5,5X13 5,5 (12) 5,5X13 10,8 2,95 3,4 1,6
48 212404-5,5X16 5,5 (12) 5,5X16 10,8 2,95 3,4 1,6
49 212404-5,5X19 5,5 (12) 5,5X19 10,8 2,95 3,4 1,6
50 212404-5,5X25 5,5 (12) 5,5X25 10,8 2,95 3,4 1,6
51 212404-5,5X32 5,5 (12) 5,5X32 10,8 2,95 3,4 1,6
52 212404-5,5X38 5,5 (12) 5,5X38 10,8 2,95 3,4 1,6
53 212404-5,5X45 5,5 (12) 5,5X45 10,8 2,95 3,4 1,6
54 212404-5,5X50 5,5 (12) 5,5X50 10,8 2,95 3,4 1,6
55 212404-6,3X13 6,3 (14) 6,3X13 12,4 3,45 3,8 1,6
56 212404-6,3X16 6,3 (14) 6,3X16 12,4 3,45 3,8 1,6
57 212404-6,3X19 6,3 (14) 6,3X19 12,4 3,45 3,8 1,6
58 212404-6,3X25 6,3 (14) 6,3X25 12,4 3,45 3,8 1,6
59 212404-6,3X32 6,3 (14) 6,3X32 12,4 3,45 3,8 1,6
60 212404-6,3X38 6,3 (14) 6,3X38 12,4 3,45 3,8 1,6
61 212404-6,3X45 6,3 (14) 6,3X45 12,4 3,45 3,8 1,6
62 212404-6,3X50 6,3 (14) 6,3X50 12,4 3,45 3,8 1,6
Ref
d (mm)
d x L (mm)
dk (max) (mm)
t (max) (mm)
k (mm)
n (mm)
Description du produit
DIN 7973 ISO 1483 PRODUIT ASSOCIE - Vis à tôle tête fraisée bombée fendue - Inox A4 - 412404 (page P 140 du catalogue)
Documentations
Contactez le fournisseur
BENE INOX Composants inox
Béné Inox