211306 : VIS A BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE CRUCIFORME "POZIDRIV" - INOX A2
2

211306 : VIS A BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE CRUCIFORME "POZIDRIV" - INOX A2

Fabricant BENE INOX
Désignation 211306 : VIS A BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE CRUCIFORME "POZIDRIV" - INOX A2 - 211306-3X25
Référence 211306-3X25
Sélection de produit
CAO Selector Ref d (mm) d x L (mm) dk (mm) k (mm) Emp. N°
Pas de CAO disponible 1 211306-3X10 3 3X10 6 2,2 1
Pas de CAO disponible 2 211306-3X16 3 3X16 6 2,2 1
Pas de CAO disponible 3 211306-3X20 3 3X20 6 2,2 1
Pas de CAO disponible 4 211306-3X25 3 3X25 6 2,2 1
Pas de CAO disponible 5 211306-3X30 3 3X30 6 2,2 1
Pas de CAO disponible 6 211306-3,5X16 3,5 3,5X16 7 2,6 2
Pas de CAO disponible 7 211306-3,5X20 3,5 3,5X20 7 2,6 2
Pas de CAO disponible 8 211306-3,5X25 3,5 3,5X25 7 2,6 2
Pas de CAO disponible 9 211306-3,5X30 3,5 3,5X30 7 2,6 2
Pas de CAO disponible 10 211306-3,5X35 3,5 3,5X35 7 2,6 2
Pas de CAO disponible 11 211306-3,5X40 3,5 3,5X40 7 2,6 2
12 211306-4X13 4 4X13 8 3 2
13 211306-4X16 4 4X16 8 3 2
14 211306-4X20 4 4X20 8 3 2
15 211306-4X25 4 4X25 8 3 2
16 211306-4X30 4 4X30 8 3 2
17 211306-4X35 4 4X35 8 3 2
18 211306-4X40 4 4X40 8 3 2
19 211306-4X45 4 4X45 8 3 2
20 211306-4X50 4 4X50 8 3 2
21 211306-4X60 4 4X60 8 3 2
22 211306-4X70 4 4X70 8 3 2
23 211306-4,5X14 4,5 4,5X14 9 3 2
24 211306-4,5X16 4,5 4,5X16 9 3 2
25 211306-4,5X20 4,5 4,5X20 9 3 2
26 211306-4,5X25 4,5 4,5X25 9 3 2
27 211306-4,5X30 4,5 4,5X30 9 3 2
28 211306-4,5X35 4,5 4,5X35 9 3 2
29 211306-4,5X40 4,5 4,5X40 9 3 2
30 211306-4,5X45 4,5 4,5X45 9 3 2
31 211306-4,5X50 4,5 4,5X50 9 3 2
32 211306-4,5X60 4,5 4,5X60 9 3 2
33 211306-4,5X70 4,5 4,5X70 9 3 2
34 211306-5X20 5 5X20 10 4 2
35 211306-5X25 5 5X25 10 4 2
36 211306-5X30 5 5X30 10 4 2
37 211306-5X35 5 5X35 10 4 2
38 211306-5X40 5 5X40 10 4 2
39 211306-5X50 5 5X50 10 4 2
40 211306-5X60 5 5X60 10 4 2
41 211306-5X70 5 5X70 10 4 2
42 211306-5X80 5 5X80 10 4 2
43 211306-5X100 5 5X100 10 4 2
Pas de CAO disponible 44 211306-6X30 6 6X30 12 4,1 3
Pas de CAO disponible 45 211306-6X40 6 6X40 12 4,1 3
Pas de CAO disponible 46 211306-6X50 6 6X50 12 4,1 3
Pas de CAO disponible 47 211306-6X60 6 6X60 12 4,1 3
Pas de CAO disponible 48 211306-6X70 6 6X70 12 4,1 3
Pas de CAO disponible 49 211306-6X80 6 6X80 12 4,1 3
Pas de CAO disponible 50 211306-6X100 6 6X100 12 4,1 3
Pas de CAO disponible 51 211306-6X120 6 6X120 12 4,1 3
Ref
d (mm)
d x L (mm)
dk (mm)
k (mm)
Emp. N°
Documentations
Contactez le fournisseur
BENE INOX Composants inox
Béné Inox