UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552

Fabricant AVENTICS
Désignation UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA100 C320
Référence 0 821 401 272
Sélection de produit
Selector Référence Désignation Alésage (mm) Course (mm) Montage Norme Type de Palier
1 0 821 401 270 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA100 C100 100 100 H ISO 15552 Lisse
2 0 821 401 271 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA100 C200 100 200 H ISO 15552 Lisse
3 0 821 401 272 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA100 C320 100 320 H ISO 15552 Lisse
4 0 821 401 273 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA100 C500 100 500 H ISO 15552 Lisse
5 0 821 401 221 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA32 C100 32 100 H ISO 15552 Lisse
6 0 821 401 222 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA32 C160 32 160 H ISO 15552 Lisse
7 0 821 401 223 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA32 C200 32 200 H ISO 15552 Lisse
8 0 821 401 224 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA32 C250 32 250 H ISO 15552 Lisse
9 0 821 401 225 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA32 C320 32 320 H ISO 15552 Lisse
10 0 821 401 226 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA32 C400 32 400 H ISO 15552 Lisse
11 0 821 401 227 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA32 C500 32 500 H ISO 15552 Lisse
12 0 821 401 231 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA40 C100 40 100 H ISO 15552 Lisse
13 0 821 401 232 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA40 C160 40 160 H ISO 15552 Lisse
14 0 821 401 234 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA40 C250 40 250 H ISO 15552 Lisse
15 0 821 401 235 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA40 C320 40 320 H ISO 15552 Lisse
16 0 821 401 236 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA40 C400 40 400 H ISO 15552 Lisse
17 0 821 401 237 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA40 C500 40 500 H ISO 15552 Lisse
18 0 821 401 241 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA50 C100 50 100 H ISO 15552 Lisse
19 0 821 401 242 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA50 C160 50 160 H ISO 15552 Lisse
20 0 821 401 244 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA50 C250 50 250 H ISO 15552 Lisse
21 0 821 401 245 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA50 C320 50 320 H ISO 15552 Lisse
22 0 821 401 247 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA50 C500 50 500 H ISO 15552 Lisse
23 0 821 401 281 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA63 C100 63 100 H ISO 15552 Lisse
24 0 821 401 285 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA63 C160 63 160 H ISO 15552 Lisse
25 0 821 401 282 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA63 C200 63 200 H ISO 15552 Lisse
26 0 821 401 286 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA63 C250 63 250 H ISO 15552 Lisse
27 0 821 401 283 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA63 C320 63 320 H ISO 15552 Lisse
28 0 821 401 287 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA63 C400 63 400 H ISO 15552 Lisse
29 0 821 401 284 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA63 C500 63 500 H ISO 15552 Lisse
30 0 821 401 260 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA80 C100 80 100 H ISO 15552 Lisse
31 0 821 401 261 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA80 C200 80 200 H ISO 15552 Lisse
32 0 821 401 262 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA80 C320 80 320 H ISO 15552 Lisse
33 0 821 401 263 UNITE DE GUIDAGE PNEUMATIQUE POUR VERIN ISO 15552 DIA80 C500 80 500 H ISO 15552 Lisse
Référence
Désignation
Alésage (mm)
Course (mm)
Montage
Norme
Type de Palier
Documentations
Contactez le fournisseur
AVENTICS Produits pour la pneumatique (Ex BOSCH)
AVENTICS SAS