Vanne 2/2 à commande par pression corps bronze à brides NO - série T290

Fabricant ASCO Numatics
Désignation Vanne 2/2 à commande par pression corps bronze série T290
Référence T290A032 GD2 N
Sélection de produit
Selector DN Ø de passage (mm) Pression de pilotage (bar) Ø tête de cde (mm) Masse (kg)
1 25 25 10 63 3.9
2 25 25 10 90 4.5
6 32 32 10 63 5.9
7 32 32 10 90 6.5
11 32 32 10 125 9
3 40 40 10 63 7.1
4 40 40 10 90 7.7
5 40 40 10 125 10.2
8 50 50 10 63 10.5
9 50 50 10 90 11.1
10 50 50 10 125 13.6
DN
Ø de passage (mm)
Pression de pilotage (bar)
Ø tête de cde (mm)
Masse (kg)
Documentations
Contactez le fournisseur
ASCO Numatics Fabricant de matériel pneumatique
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC SpA)
ASCO SAS
ASCO JOUCOMATIC GmbH Co.
ASCO Numatics (FLUIDOCONTROL S.A.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Ltd)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC BENELUX)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Sp. z o.o.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC FLUIDOCONTROL, S.A.)