Tenon arrière démontable (Alliage léger anti-corrosion) - AB7

Fabricant ASCO Numatics
Norme ISO 15552, AFNOR NF ISO 15552, DIN ISO 15552, ISO 21287
Désignation Tenon arrière d'équerre seul pour vérin de 32 mm d'alésage
Référence P493A3123100NPC
Masse 0.16 kg
Matière Alliage léger anti-corrosion
Sélection de produit
Selector Série 449/453/454/450 - Ø (mm) Ø tige (mm) Masse (kg) Référence
1 32 10 0.16 P493A3123100NPC
2 40 12 0.23 P493A4123100NPC
3 50 12 0.39 P493A5123100NPC
4 63 16 0.57 P493A6123100NPC
5 80 16 0.95 P493A8123100NPC
6 100 20 1.5 P493A1123100NPC
Série 449/453/454/450 - Ø (mm)
Ø tige (mm)
Masse (kg)
Référence
Documentations
Contactez le fournisseur
ASCO Numatics Fabricant de matériel pneumatique
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC SpA)
ASCO SAS
ASCO JOUCOMATIC GmbH Co.
ASCO Numatics (FLUIDOCONTROL S.A.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Ltd)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC BENELUX)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Sp. z o.o.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC FLUIDOCONTROL, S.A.)