Mini-détecteur de position "UNI" à ampoule (ILS) et magnéto-resistif (MR)

Fabricant ASCO Numatics
Désignation Mini-détecteur de position "UNI" magnéto-resistif
Référence 88100143
Masse 30 g
Sélection de produit
Selector Type détecteur Tension commutée max (V) Intensité commutée max (mA) Temps de réponse à la fermeture (s) Temps de réponse à l'ouverture (s) Précision de répétitivité (mm) Degré de protection
1 ILS 60 500 0.6 0.2 0.1 IP67
3 ILS 230 50 0.6 0.2 0.1 IP67
2 MR 30 200 0.1 0.2 0.1 IP67
Type détecteur
Tension commutée max (V)
Intensité commutée max (mA)
Temps de réponse à la fermeture (s)
Temps de réponse à l'ouverture (s)
Précision de répétitivité (mm)
Degré de protection
Documentations
Contactez le fournisseur
ASCO Numatics Fabricant de matériel pneumatique
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC SpA)
ASCO SAS
ASCO JOUCOMATIC GmbH Co.
ASCO Numatics (FLUIDOCONTROL S.A.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Ltd)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC BENELUX)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Sp. z o.o.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC FLUIDOCONTROL, S.A.)