Détecteur de position "compact" à ampoule (ILS) et magnéto-résistifs (MR)

Fabricant ASCO Numatics
Désignation Détecteur de position 'compact' ILS
Référence 88144204
Masse 24 g
Sélection de produit
Selector Type détecteur Tension commutée min (V) Tension commutée max (V) Intensité commutée max (mA) Temps de réponse à l'ouverture (ms) Temps de réponse à la fermeture (ms) Température min (°C) Température max (°C) Degré de protection
1 ILS 12 30 100 0.2 0.5 -25 70 IP67
2 MR 10 30 100 0.2 0.1 -25 70 IP67
Type détecteur
Tension commutée min (V)
Tension commutée max (V)
Intensité commutée max (mA)
Temps de réponse à l'ouverture (ms)
Temps de réponse à la fermeture (ms)
Température min (°C)
Température max (°C)
Degré de protection
Documentations
Contactez le fournisseur
ASCO Numatics Fabricant de matériel pneumatique
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC SpA)
ASCO SAS
ASCO JOUCOMATIC GmbH Co.
ASCO Numatics (FLUIDOCONTROL S.A.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Ltd)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC BENELUX)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Sp. z o.o.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC FLUIDOCONTROL, S.A.)