ARV
De ARV


Broches à billes double action 4113L (mm)

Fabricant ARV
Désignation Broches à billes double action 4113L, Ø nominal 11 mm, Longueur de serrage 10 mm, Avec 4 billes, Sans deuxième anneau
Référence 4113 C 11 L 10 F W
Matière Inox trempé
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Diamètre nominal (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) H (mm) I (mm) J (mm) K (mm) M (mm) N (mm) P (mm) R (mm)
1 1 5 4.94 5.59 9.5 6 11 38 26.5 21.5 12 26 1.6 4 17.5 2.6
2 2 6 5.94 6.92 9.7 6 11 38 26.5 21.5 12 26 2 4 17.5 3.1
3 3 8 7.94 9.37 10.8 6 11 38 26.5 21.5 12 26 3 4 17.5 3.6
4 4 9 8.94 11.12 12.55 6 11 38 26.5 21.5 12 26 3.5 4 17.5 3.5
5 5 10 9.94 11.73 12.7 6 14 38 26.5 21.5 12 26 3.8 4 17.5 4.4
6 6 11 10.94 12.93 13 6 14 38 26.5 21.5 12 26 4.4 4 17.5 4.4
7 7 12 11.94 13.42 15.5 8 18 48 29.1 24.1 13 26 4 4 24 4.4
8 8 13 12.94 15.12 15.7 8 18 48 29.1 24.1 13 26 4.4 4 24 6.7
9 9 14 13.94 16.82 15.9 8 18 48 29.1 24.1 13 26 4.76 4 24 6.7
10 10 15 14.94 18.4 18 8 22 56 30.6 25.6 14 26 5.55 4 25 7.7
11 12 16 15.94 18.9 18 8 22 56 30.6 25.6 14 26 5.55 4 25 7.7
12 14 18 17.94 20.8 19.25 8 24 61 30.6 25.6 14 36 6.5 4 25 8.2
13 15 19 18.94 22.48 19.4 9 28 61 31.7 26.7 14 36 6.74 4 25 8.2
14 16 20 19.94 24.08 19.8 9 28 61 31.7 26.7 14 36 7.54 4 25 9.3
15 17 22 21.94 26.46 23.6 9 28 61 33.2 28.2 14 36 8.73 4 25 9.3
16 18 24 23.94 27.91 26.9 10.2 32 71 37.8 32.8 21 36 8.83 4 30 9.3
17 19 25 24.94 30.49 27.7 10.2 32 71 37.8 32.8 21 36 10.12 4 30 10.6
Longueur de serrage (mm)
Longueur standard après le serrage (mm)
13
Longueur supplémentaire (En plus de la longueur standard) (mm)
Matière
Option 4 billes
Option deuxième anneau

Contactez le fournisseur

ARV

ARV

Broche à billes

Google Map