Archimedys - Exventys
De Archimedys - Exventys

Tourillon moteur

Fabricant Archimedys - Exventys
Désignation Tourillon moteur 13x35 INOX 304
Référence 11192
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation L (mm) H (mm) A (mm) B (mm) D (mm) E (mm)
1 1 11189 Tourillon moteur 32x80 INOX 304 180 32 90 90 40 80
2 2 11190 Tourillon moteur 22x50 INOX 304 180 22 90 90 30 50
3 3 11191 Tourillon moteur 17x40 INOX 304 180 17 90 90 20 40
4 4 11192 Tourillon moteur 13x35 INOX 304 180 13 90 90 18 35

Contactez le fournisseur

Archimedys - Exventys

Archimedys - Exventys

Composants pour les convoyeurs à vis d’Archimède et la manutention de vrac

Google Map