Archimedys - Exventys
De Archimedys - Exventys

Tourillon suiveur

Fabricant Archimedys - Exventys
Désignation EMBOUT ARBRE HEXAGONE 17x40x90 ACIER INOX 304
Référence 11182
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation L (mm) H (mm) D (mm)
1 1 11183 EMBOUT ARBRE HEXAGONE 13x35x90 ACIER INOX 304 90 13 35
2 2 11182 EMBOUT ARBRE HEXAGONE 17x40x90 ACIER INOX 304 90 17 40
3 3 11181 EMBOUT ARBRE HEXAGONE 22x50x90 ACIER INOX 304 90 22 50
4 4 11180 EMBOUT ARBRE HEXAGONE 32x80x90 ACIER INOX 304 90 32 80

Contactez le fournisseur

Archimedys - Exventys

Archimedys - Exventys

Composants pour les convoyeurs à vis d’Archimède et la manutention de vrac

Google Map