Archimedys - Exventys
De Archimedys - Exventys

Axe Hexagonal

Fabricant Archimedys - Exventys
Désignation AXE HEXAGONAL 32 mm L3000 ACIER INOX 304
Référence 11172
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation H (mm) Longueur (mm) Poids au m (kg) Poids au m (lb) Matière
1 1 11175 AXE HEXAGONAL 13 mm L3000 ACIER INOX 304 13 3000 1,149 2,533 Acier Inox 304
2 2 11174 AXE HEXAGONAL 17 mm L3000 ACIER INOX 304 17 3000 1,965 4,332 Stainless steel 304
3 3 11173 AXE HEXAGONAL 22mm L3000 ACIER INOX 304 22 3000 3,29 7,25 Acier Inox 304
4 4 11172 AXE HEXAGONAL 32 mm L3000 ACIER INOX 304 32 3000 6,961 15,346 Stainless steel 304
5 5 11171 AXE HEXAGONAL 13 mm L3000 ACIER C35 13 3000 1,149 2,533 Acier C35
6 6 11170 AXE HEXAGONAL 17 mm L3000 ACIER C35 17 3000 1,965 4,332 Steel C35
7 7 11169 AXE HEXAGONAL 22 mm L3000 ACIER C35 22 3000 3,29 7,25 Acier C35
8 8 11168 AXE HEXAGONAL 32 mm L3000 ACIER C35 32 3000 6,961 15,346 Steel C35

Contactez le fournisseur

Archimedys - Exventys

Archimedys - Exventys

Composants pour les convoyeurs à vis d’Archimède et la manutention de vrac

Google Map