APORE
De APORE


Pinces parallèles à 2 mâchoires

Fabricant APORE
Désignation Pinces parallèles à 2 mâchoires, course 2*2,5mm
Référence MGX2005
Poids [g] 95
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation Force [N] Course [mm] Poids [g]
1 1 MGX2005 Pinces parallèles à 2 mâchoires, course 2*2,5mm 180 2*2.5 95
2 2 MGX2508 Pinces parallèles à 2 mâchoires, course 2*4mm 290 2*4 150
3 3 MGX3210 Pinces parallèles à 2 mâchoires, course 2*5mm 460 2*5 270
4 4 MGX4015 Pinces parallèles à 2 mâchoires, course 2*7,5mm 750 2*7.5 545
5 5 MGX5020 Pinces parallèles à 2 mâchoires, course 2*10mm 1300 2*10 900
6 6 MGX6030 Pinces parallèles à 2 mâchoires, course 2*15mm 1660 2*15 1525

Documentations

Contactez le fournisseur

APORE

APORE

Fabricants d'équipements industriels à partir de profilés aluminium et de composants mécaniques standards

Google Map