Connector

Connector

Manufacturer APORE
Description 2 wires M8
Part Number CFGM800225
Weight [g] 53
Sélection de produit
CAO Selector Part Number Description Weight [g]
1 CFSM890225 2 wires SNAP 50
2 CFSM890325 3 wires SNAP 50
Pas de CAO disponible 3 CFGM800225 2 wires M8 53
Pas de CAO disponible 4 CFGM800325 3 wires M8 53
Pas de CAO disponible 5 CFGM1290225 2 wires M12 57
Pas de CAO disponible 6 CFGM1290325 12 wires M8 57
Part Number
Description
Weight [g]
Contactez le fournisseur
APORE Fabricants d'équipements industriels à partir de profilés aluminium et de composants mécaniques standards
APORE SAS