Joints spiralés - NPS 26 à 60 - ASME B 16.20 - 1998

Norme ASME B 16.20
Désignation Joint spiralé ASME B 16.20 - 1998, Class 150 ISO PN 20, diamètre intérieur = 774.7 mm, diamètre extérieur = 673.1 mm
Référence ASME B 16.20 - SWG - NPS 26 - C150 ISO PN 20
Numéro Omniclass 23.13.23.19.17.13
Sélection de produit
Selector NPS Diamètre inétrieur de l'anneau intérieur d1 si requis (mm) Diamètre intérieur du joint d2 (mm) Diamètre extérieur du joint d3 (mm) Diamètre extérieur de l'anneau de centrage d4 (mm) Classe
1 26 673.1 704.9 774.7 Class 150 ISO PN 20
2 28 723.9 755.7 831.9 Class 150 ISO PN 20
3 30 774.7 806.5 882.7 Class 150 ISO PN 20
4 32 825.5 860.6 939.8 Class 150 ISO PN 20
5 34 876.3 911.4 990.6 Class 150 ISO PN 20
6 36 927.1 968.5 1047.8 Class 150 ISO PN 20
7 38 977.9 1019.3 1111.3 Class 150 ISO PN 20
8 40 1028.7 1070.1 1162.1 Class 150 ISO PN 20
9 42 1079.5 1124 1219.2 Class 150 ISO PN 20
10 44 1130.3 1178.1 1276.4 Class 150 ISO PN 20
11 46 1181.1 1228.9 1327.2 Class 150 ISO PN 20
12 48 1231.9 1279.7 1384.3 Class 150 ISO PN 20
13 50 1282.7 1333.5 1435.1 Class 150 ISO PN 20
14 52 1333.5 1384.3 1492.3 Class 150 ISO PN 20
15 54 1384.3 1435.1 1549.4 Class 150 ISO PN 20
16 56 1435.1 1485.9 1606.6 Class 150 ISO PN 20
17 58 1485.9 1536.7 1663.7 Class 150 ISO PN 20
18 60 1536.7 1587.5 1714.5 Class 150 ISO PN 20
19 26 685.8 736.6 835.2 Class 300 ISO PN 50
20 28 736.6 797.4 898.7 Class 300 ISO PN 50
21 30 793.8 844.6 952.5 Class 300 ISO PN 50
22 32 850.9 901.7 1006.6 Class 300 ISO PN 50
23 34 901.7 952.5 1057.4 Class 300 ISO PN 50
24 36 955.8 1007 1117.3 Class 300 ISO PN 50
25 38 977.9 1016 1054.1 Class 300 ISO PN 50
26 40 1022.4 1070.1 1114.6 Class 300 ISO PN 50
27 42 1073.2 1120.9 1165.4 Class 300 ISO PN 50
28 44 1130.3 1181.1 1219.2 Class 300 ISO PN 50
29 46 1178.1 1228.9 1273.3 Class 300 ISO PN 50
30 48 1235.2 1286 1324.1 Class 300 ISO PN 50
31 50 1295.4 1346.2 1378 Class 300 ISO PN 50
32 52 1346.2 1397 1428.8 Class 300 ISO PN 50
33 54 1403.4 1454.2 1492.3 Class 300 ISO PN 50
34 56 1545.2 1505 1543.1 Class 300 ISO PN 50
35 58 1511.3 1562.1 1593.8 Class 300 ISO PN 50
36 60 1562.1 1612.9 1644.7 Class 300 ISO PN 50
37 26 685.8 736.6 831.9 Class 400 PN 68
38 28 736.6 787.4 892.3 Class 400 PN 68
39 30 793.8 844.6 946.2 Class 400 PN 68
40 32 850.9 901.7 1003.3 Class 400 PN 68
41 34 901.7 952.5 1054.1 Class 400 PN 68
42 36 955.8 1007 1117.6 Class 400 PN 68
43 38 971.6 1022.4 1073.2 Class 400 PN 68
44 40 1025.7 1076.5 1127.3 Class 400 PN 68
45 42 1076.5 1127.3 1178.1 Class 400 PN 68
46 44 1130.3 1181.1 1231.9 Class 400 PN 68
47 46 1193.8 1244.6 1289.1 Class 400 PN 68
48 48 1244.6 1295.4 1346.2 Class 400 PN 68
49 50 1295.4 1346.2 1403.4 Class 400 PN 68
50 52 1346.2 1397 1454.2 Class 400 PN 68
51 54 1403.4 1454.2 1517.7 Class 400 PN 68
52 56 1454.2 1505 1568.5 Class 400 PN 68
53 58 1505 1555.8 1619.3 Class 400 PN 68
54 60 1568.5 1619.3 1682.8 Class 400 PN 68
55 26 658.8 736.6 866.9 Class 600 ISO PN 100
56 28 736.6 787.4 914.4 Class 600 ISO PN 100
57 30 793.8 844.6 971.6 Class 600 ISO PN 100
58 32 850.9 901.7 1022.4 Class 600 ISO PN 100
59 34 901.7 952.5 1073.2 Class 600 ISO PN 100
60 36 955.8 1007 1130.3 Class 600 ISO PN 100
61 38 990.6 1041.4 1104.9 Class 600 ISO PN 100
62 40 1047.8 1098.6 1155.7 Class 600 ISO PN 100
63 42 1104.9 1155.7 1219.2 Class 600 ISO PN 100
64 44 1162.5 1212.9 1270 Class 600 ISO PN 100
65 46 1212.9 1263.7 1327.2 Class 600 ISO PN 100
66 48 1270 1320.8 1390.7 Class 600 ISO PN 100
67 50 1320.8 1371.6 1447.8 Class 600 ISO PN 100
68 52 1371.6 1422.4 1498.6 Class 600 ISO PN 100
69 54 1428.8 1479.6 1555.8 Class 600 ISO PN 100
70 56 1479.6 1530.4 1612.9 Class 600 ISO PN 100
71 58 1536.7 1587.5 1663.7 Class 600 ISO PN 100
72 60 1593.9 1644.7 1733.6 Class 600 ISO PN 100
73 26 666.8 685.8 736.6 882.7 Class 900 ISO PN 150
74 28 711.2 736.6 787.4 946.2 Class 900 ISO PN 150
75 30 774.7 793.8 844.6 1009.7 Class 900 ISO PN 150
76 32 812.8 850.9 901.7 1073.2 Class 900 ISO PN 150
77 34 863.6 901.7 952.5 1136.7 Class 900 ISO PN 150
78 36 920.8 958.9 1009.7 1200.2 Class 900 ISO PN 150
79 38 1009.7 1035.1 1085.8 1200.2 Class 900 ISO PN 150
80 40 1060.5 1098.6 1149.4 1251 Class 900 ISO PN 150
81 42 1111.3 1149.4 1200.2 1301.8 Class 900 ISO PN 150
82 44 1155.7 1206.5 1257.3 1368.6 Class 900 ISO PN 150
83 46 1219.2 1270 1320.8 1435.1 Class 900 ISO PN 150
84 48 1270 1320.8 1371.6 1485.9 Class 900 ISO PN 150
85 26 673.1 698.5 725.4 Class 150
86 28 723.9 749.3 776.2 Class 150
87 30 774.7 800.1 827 Class 150
88 32 825.5 850.9 881.1 Class 150
89 34 876.3 908.1 935 Class 150
90 36 927.1 958.9 987.5 Class 150
91 38 974.6 1010 1044.7 Class 150
92 40 1022 1064 1095.5 Class 150
93 42 1079.5 1114.6 1146.3 Class 150
94 44 1124 1165 1197.1 Class 150
95 46 1181.1 1224 1255.8 Class 150
96 48 1231.9 1270 1306.6 Class 150
97 50 1282.7 1325.6 1357.4 Class 150
98 52 1333.5 1376.4 1408.2 Class 150
99 54 1384.3 1422.4 1463.8 Class 150
100 56 1444.8 1477.8 1514.6 Class 150
101 58 1500.4 1528.8 1579.6 Class 150
102 60 1557.3 1586 1630.4 Class 150
103 26 673.1 711.2 771.7 Class 300
104 28 723.9 762 825.5 Class 300
105 30 774.7 812.8 886 Class 300
106 32 825.5 863.8 939.8 Class 300
107 34 876.3 914.4 993.9 Class 300
108 36 927.1 965.2 1047.8 Class 300
109 38 1009.7 1074.8 1098.6 Class 300
110 40 1060.5 1098.6 1149.4 Class 300
111 42 1111.3 1149.4 1200.2 Class 300
112 44 1162.1 1200.2 1251 Class 300
113 46 1216.2 1254.3 1317.8 Class 300
114 48 1263.7 1311.4 1368.6 Class 300
115 50 1317.8 1355.9 1419.4 Class 300
116 52 1368.6 1406.7 1470.2 Class 300
117 54 1403.4 1454.2 1530.4 Class 300
118 56 1480 1524 1593.9 Class 300
119 58 1535.2 1573.3 1655.8 Class 300
120 60 1589 1630.4 1706.6 Class 300
121 26 666.8 698.5 746.3 Class 400
122 28 714.5 749.3 800.1 Class 400
123 30 765.3 806.5 857.3 Class 400
124 32 812.8 860.6 911.4 Class 400
125 34 866.9 911.4 962.2 Class 400
126 36 917.7 965.2 1022.4 Class 400
127 38 971.6 1022.4 1073.2 Class 400
128 40 1025.7 1076.5 1127.3 Class 400
129 42 1076.5 1127.3 1178.1 Class 400
130 44 1130.3 1181.1 1231.9 Class 400
131 46 1193.8 1244.6 1289.1 Class 400
132 48 1244.6 1295.4 1346.2 Class 400
133 50 1295.4 1346.2 1403.4 Class 400
134 52 1346.2 1397 1454.2 Class 400
135 54 1403.4 1454.2 1517.7 Class 400
136 56 1454.2 1505 1568.5 Class 400
137 58 1505 1555.8 1619.3 Class 400
138 60 1568.5 1619.3 1682.8 Class 400
139 26 663.7 714.5 765.5 Class 600
140 28 704.9 755.7 819.2 Class 600
141 30 778 828.8 879.6 Class 600
142 32 831.9 882.7 933.5 Class 600
143 34 889 939.8 997 Class 600
144 36 939.8 990.6 1047.8 Class 600
145 38 990.6 1041.4 1104.9 Class 600
146 40 1047.8 1098.6 1155.7 Class 600
147 42 1104.9 1155.7 1219.2 Class 600
148 44 1162 1212.9 1270 Class 600
149 46 1212.9 1263.7 1327.2 Class 600
150 48 1270 1320.8 1390.7 Class 600
151 50 1320.8 1371.6 1447.8 Class 600
152 52 1371.6 1422.4 1498.6 Class 600
153 54 1428.8 1479.6 1555.8 Class 600
154 56 1479.6 1530.4 1612.9 Class 600
155 58 1536.7 1587.5 1663.7 Class 600
156 60 1593.9 1644.7 1733.6 Class 600
157 26 673.1 692.2 749.3 838.2 Class 900
158 28 723.9 743 800.1 901.7 Class 900
159 30 787.4 806.5 857.3 958.9 Class 900
160 32 838.2 863.6 914.4 1016 Class 900
161 34 895.4 920.8 971.6 1073.2 Class 900
162 36 927.1 946.2 997 1124 Class 900
163 38 1009.7 1035.1 1085.9 1200.2 Class 900
164 40 1060.5 1098.6 1149.5 1251 Class 900
165 42 1111.3 1149.4 1200.2 1301.8 Class 900
166 44 1155.7 1206.5 1257.3 1368.6 Class 900
167 46 1219.2 1270 1320.8 1435.1 Class 900
168 48 1270 1320.8 1371.6 1485.9 Class 900
NPS
Diamètre inétrieur de l'anneau intérieur d1 si requis (mm)
Diamètre intérieur du joint d2 (mm)
Diamètre extérieur du joint d3 (mm)
Diamètre extérieur de l'anneau de centrage d4 (mm)
Classe