AMPHENOL SOCAPEX
De AMPHENOL SOCAPEX

R-VPX - VITA 46 standard connectors

Manufacturer AMPHENOL SOCAPEX
Description RVPX Backplane connector, 08 positions, End insert, 50 Micro-Inches Gold, Tin (RoHS)
Part number RVPX-J08EM1
Series RVPX
Connector type J : Backplane
Insert size E : End
Insert type 08 positions
Contact plating M : 50 Micro-Inches Gold
Contact tail finish 1 : Tin (RoHS)
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Series
RVPX
Connector type
Insert size
Insert type
E : End
Contact plating
Contact finish

Contactez le fournisseur

AMPHENOL SOCAPEX

AMPHENOL SOCAPEX

Designer and manufacturer of interconnect solutions (connectors, contacts & harnesses) for military, aerospace and industrial harsh environment applications

Google Map