1

Aluminium-Winkel, gleichschenklig

Hersteller AMCO
Standard EN AW-6060 T66
Bezeichnung Aluminium-Winkel, gleichschenklig
Referenz 10 x 10 x 2
Material Al Mg Si 0,5 F22
Sélection de produit
Selector Abmessung (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Gewicht (kg/mtr.)
1 10 x 10 x 2 10 10 2 0.1
2 12 x 12 x 2 12 12 2 0.12
3 15 x 15 x 2 15 15 2 0.16
4 15 x 15 x 3 15 15 3 0.22
5 20 x 20 x 2 20 20 2 0.21
6 20 x 20 x 3 20 20 3 0.3
7 25 x 25 x 2 25 25 2 0.26
8 25 x 25 x 3 25 25 3 0.38
9 25 x 25 x 4 25 25 4 0.5
10 30 x 30 x 2 30 30 2 0.32
11 30 x 30 x 3 30 30 3 0.47
12 30 x 30 x 4 30 30 4 0.61
13 30 x 30 x 5 30 30 5 0.74
14 35 x 35 x 2 35 35 2 0.37
15 35 x 35 x 3 35 35 3 0.55
16 35 x 35 x 4 35 35 4 0.72
17 35 x 35 x 5 35 35 5 0.89
18 40 x 40 x 2 40 40 2 0.43
19 40 x 40 x 3 40 40 3 0.65
20 40 x 40 x 4 40 40 4 0.83
21 40 x 40 x 5 40 40 5 1.02
22 45 x 45 x 5 45 45 5 1.17
23 50 x 50 x 2 50 50 2 0.53
24 50 x 50 x 3 50 50 3 0.79
25 50 x 50 x 4 50 50 4 1.04
26 50 x 50 x 5 50 50 5 1.29
27 50 x 50 x 6 50 50 6 1.52
28 50 x 50 x 8 50 50 8 1.98
29 50 x 50 x 10 50 50 10 2.43
30 60 x 60 x 3 60 60 3 0.95
31 60 x 60 x 4 60 60 4 1.26
32 60 x 60 x 5 60 60 5 1.55
33 60 x 60 x 6 60 60 6 1.85
34 60 x 60 x 8 60 60 8 2.52
35 60 x 60 x 10 60 60 10 2.97
36 70 x 70 x 6 70 70 6 2.17
37 80 x 80 x 3 80 80 3 1.28
38 80 x 80 x 4 80 80 4 1.72
39 80 x 80 x 6 80 80 6 2.5
40 80 x 80 x 8 80 80 8 3.29
41 80 x 80 x 10 80 80 10 4.05
42 100 x 100 x 3 100 100 3 1.6
43 100 x 100 x 4 100 100 4 2.1
44 100 x 100 x 6 100 100 6 3.2
45 100 x 100 x 10 100 100 10 5.2
46 120 x 120 x 8 120 120 8 5.15
Abmessung (mm)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
Gewicht (kg/mtr.)
Contactez le fournisseur
AMCO Supplier of non-ferrous metals
AMCO Metall-Service GmbH