AMC

BSB 80 M10

ANTIVIBRATOIRE

Fabricant AMC MECANOCAUCHO
Désignation ANTIVIBRATOIRE BSB 80 M10 - 135261
Référence 135261
Sélection de produit
Selector Référence Désignation A B C D1 (min) D2 (max) E F G Poid (gr.) Charge (kg.) Sh
1 135261 ANTIVIBRATOIRE BSB 80 M10 - 135261 78 31 M-10 108,2 111,2 130 9,2 3 355 110 40 Sh
2 135262 ANTIVIBRATOIRE BSB 80 M10 - 135262 78 31 M-10 108,2 111,2 130 9,2 3 355 161 50 Sh
3 135263 ANTIVIBRATOIRE BSB 80 M10 - 135263 78 31 M-10 108,2 111,2 130 9,2 3 355 231 60 Sh
4 135264 ANTIVIBRATOIRE BSB 80 M10 - 135264 78 31 M-10 108,2 111,2 130 9,2 3 355 300 70 Sh
Référence
Désignation
A
B
C
D1 (min)
D2 (max)
E
F
G
Poid (gr.)
Charge (kg.)
Sh
Documentations
Contactez le fournisseur
AMC Supports antivibratoires
Aplicationes Mecánicas del Caucho, S.A.
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page