ACE Stoßdämpfer GmbH
De ACE Stoßdämpfer GmbH

TR76-46

Série TUBUS Type TR

Fabricant ACE Stoßdämpfer GmbH
Référence TR76-46
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 0
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 TR76-46
DRAW_DATE 9.12.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 TUBUS-Serie TR
DRAW_NO TR76-46
Sélection TR76-46
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation CONSOMMATION_ÉNERGÉTIQUE_W3 HUB
1 1 TR76-46 Série TUBUS Type TR 34.5 46
Type
TR76-46
Capacité Max. (Nm/course)
34.5
Course
46
Position
Longueur totale (mm)
67
Please note that this model uses a simplified view of the internal geometry. Original data may differ.

Contactez le fournisseur

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map