ACE Stoßdämpfer GmbH
De ACE Stoßdämpfer GmbH

TR39-19H

Série TUBUS Type TR-H

Fabricant ACE Stoßdämpfer GmbH
Référence TR39-19H
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 0
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 TR39-19H
DRAW_DATE 29.11.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 TUBUS-Serie TR-H
DRAW_NO TR39-19H
Sélection TR39-19H
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation CONSOMMATION_ÉNERGÉTIQUE_W3 HUB
1 1 TR39-19H Série TUBUS Type TR-H 6 19
Type
TR39-19H
Capacité Max. (Nm/course)
6
Course
19
Position
Longueur totale (mm)
30
Please note that this model uses a simplified view of the internal geometry. Original data may differ.

Contactez le fournisseur

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map