ACE Stoßdämpfer GmbH
De ACE Stoßdämpfer GmbH

TR29-17L

Série TUBUS Type TR-L

Fabricant ACE Stoßdämpfer GmbH
Référence TR29-17L
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 0
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 TR29-17L
DRAW_DATE 28.11.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 TUBUS-Serie TR
DRAW_NO TR29-17L
Sélection TR29-17L
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation CONSOMMATION_ÉNERGÉTIQUE_W3 HUB
1 1 TR29-17L Série TUBUS Type TR-L 7.2 17
Type
TR29-17L
Capacité Max. (Nm/course)
7.2
Course
17
Position
Longueur totale (mm)
25
Please note that this model uses a simplified view of the internal geometry. Original data may differ.

Contactez le fournisseur

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map