ACE Stoßdämpfer GmbH
De ACE Stoßdämpfer GmbH

GS-12-50

Ressorts à gaz industriels

Fabricant ACE Stoßdämpfer GmbH
Référence GS-12-50
DRAW_POS4 A3,5/NA3,5
DRAW_POS3 A3,5/NA3,5
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 GS-12-50
DRAW_DATE 9.12.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 Ressorts à gaz industriels
DRAW_NO GS-12-50
Sélection GS-12-50
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation EXTENSION_FORCE_AK1
1 1 GS-12-50 Ressorts à gaz industriels 10 bis 180
Type
GS-12-50
Stroke
[ >0< .. 50 ]
Force de compression
10 bis 180
External body fitting
Fixation côté tige A3,5
Force maxi
370 N
Accessoires
Force maxi
180 N
Fixation côté corps
Force maxi
370 N
Accessoires
Force maxi
180 N
Télécharger comme
Pos.1
GS-12-50
Pos.3
A3,5
Pos.3.1
NA3,5
Pos.4
A3,5
Pos.4.1
NA3,5
Longueur totale (mm)
156

Contactez le fournisseur

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map