ABB’s Industrial Solutions Business
De ABB’s Industrial Solutions Business

MCRA040ATN Contacts auxiliaires 16A 4NO 220-240V 50 Hz

Fabricant ABB’s Industrial Solutions Business
Désignation MCRA040ATN Contacts auxiliaires 16A 4NO 220-240V 50 Hz
Référence 100004
EAN 8425095000049
Catalog Number MCRA040ATN
Current (A) 16
Voltage (V) 220-240
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 1,4W
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Contactez le fournisseur

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map