ABB’s Industrial Solutions Business
De ABB’s Industrial Solutions Business

Inductances d’entrée pour appareils triphasés 9A

Fabricant ABB’s Industrial Solutions Business
Désignation Inductances d’entrée pour appareils triphasés 9A
Référence 168497
EAN 8425095684973
Catalog Number ACRP9A1H3
Current (A) 9
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 18W
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168497 Inductances d’entrée pour appareils triphasés 9A 8425095684973 ACRP9A1H3 9 480 AC 18W

Contactez le fournisseur

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map