ABB’s Industrial Solutions Business
De ABB’s Industrial Solutions Business

Inductances d’entrée DC pour appareils triphasés 9A

Fabricant ABB’s Industrial Solutions Business
Désignation Inductances d’entrée DC pour appareils triphasés 9A
Référence 168395
EAN 8425095683952
Catalog Number DCR9A4H0
Current (A) 9
Voltage (V) 483
Voltage Type (AC/DC) DC
Power Dissipation (W) 9W
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168395 Inductances d’entrée DC pour appareils triphasés 9A 8425095683952 DCR9A4H0 9 483 DC 9W

Contactez le fournisseur

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map